ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 8060
MPMP ARCA 8060 8120928
Mitat 730 x 530 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120928
Tuotekuvaus : Asennuslevy, multiperforoitu
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 800x600x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074089557
SSTL numero : 3424631
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 730
Leveys (mm) : 530
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 8060
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPMP ARCA 8060


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 8060
Tuote nr : 8120928
Tuotekuvaus : Asennuslevy, multiperforoitu
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 800x600x300
EAN koodi : 6418074089557
El. number :
- Suomi : 3424631

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 730 | 530 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)