ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 5040
MPS ARCA 5040 8120735
Mitat 450 x 350 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120735
Tuotekuvaus : Asennuslevy
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 500x400x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082589
SSTL numero : 3423812
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 450
Leveys (mm) : 350
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 5040
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPS ARCA 5040


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 5040
Tuote nr : 8120735
Tuotekuvaus : Asennuslevy
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 500x400x210
EAN koodi : 6418074082589
El. number :
- Suomi : 3423812

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 350 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )