ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 4060
RCS ARCA 4060 8120945
Mitat 30 x 600 x 20
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120945
Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 4060
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074093226
SSTL numero : 3424661
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 30
Leveys (mm) : 600
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 4060
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
RCS ARCA 4060


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 4060
Tuote nr : 8120945
Tuotekuvaus : Sadelippa kaapille 4060
EAN koodi : 6418074093226
El. number :
- Suomi : 3424661
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 600 | 20 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)