ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 8060
IDS ARCA 8060 8120719
Mitat 785 x 585 x 35
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120719
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 800x600x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082442
SSTL numero : 3423692
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 785
Leveys (mm) : 585
Korkeus (mm) : 35
Materiaali : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 8060
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
IDS ARCA 8060


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 8060
Tuote nr : 8120719
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Galvanoitu teräs, koolle 800x600x300
EAN koodi : 6418074082442
El. number :
- Suomi : 3423692

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 785 | 585 | 35 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Aluminum |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)