Skip to content
  
Previous slide
LIS ARCA S7 product image 1
Next slide
LIS ARCA S7 thumbnail image 1
LIS ARCA S7 thumbnail image 3

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA S7

LIS ARCA S7 8120861

Mitat 30 x 30 x 40

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120861

Tuotekuvaus : Lukkopesä Square 7mm

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074083296

SSTL numero : 3424040

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 30

Leveys (mm) : 30

Korkeus (mm) : 40

Materiaalit :

Materiaali : Polyamide

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA S7

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

LIS ARCA S7

Fibox
8120861_Teil_001_1_72dpi

Sample image

Order symbol : LIS ARCA S7

Tuote nr : 8120861

Tuotekuvaus : Lukkopesä Square 7mm

EAN koodi : 6418074083296

El. number :

  • Suomi : 3424040
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 30 30 40
Materiaalit :
Materiaali : Polyamide
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -