ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 70
PMK ARCA 70 8120845
Mitat 685 x 485 x 35
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120845
Tuotekuvaus : Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
Lisätieto : Koolle 500x700x300
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074083258
SSTL numero : 3424036
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 685
Leveys (mm) : 485
Korkeus (mm) : 35
Materiaali : Ruostumaton teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 70
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PMK ARCA 70


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 70
Tuote nr : 8120845
Tuotekuvaus : Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
Lisätieto : Koolle 500x700x300
EAN koodi : 6418074083258
El. number :
- Suomi : 3424036
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 685 | 485 | 35 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)