Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 404021 product image 1
Next slide
DRS ARCA 404021 thumbnail image 1
DRS ARCA 404021 thumbnail image 3
DRS ARCA 404021 thumbnail image 6
DRS ARCA 404021 thumbnail image 7
DRS ARCA 404021 thumbnail image 10
DRS ARCA 404021 thumbnail image 1
DRS ARCA 404021 thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 404021

DRS ARCA 404021 8120767

Mitat 380 x 380 x 30

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120767

Tuotekuvaus : DIN rail frame set

Lisätieto : 2 rows x17 modules

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074082886

SSTL numero : 3423859

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 380

Korkeus (mm) : 30

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 404021

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

DRS ARCA 404021

Fibox
8120767_DRS_ARCA_404021_NEW_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 404021

Tuote nr : 8120767

Tuotekuvaus : DIN rail frame set

Lisätieto : 2 rows x17 modules

EAN koodi : 6418074082886

El. number :

  • Suomi : 3423859
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 380 30
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -