Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 403015 product image 1
Next slide
DRS ARCA 403015 thumbnail image 1
DRS ARCA 403015 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403015

DRS ARCA 403015 8120764

Mitat 385 x 285 x 35

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120764

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 2 riviä x 11 modulia, koolle 400x300x150

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074082855

SSTL numero : 3423856

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 385

Leveys (mm) : 285

Korkeus (mm) : 35

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403015

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

DRS ARCA 403015

Fibox
8120764 DRS ARCA 403015_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 403015

Tuote nr : 8120764

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 2 riviä x 11 modulia, koolle 400x300x150

EAN koodi : 6418074082855

El. number :

  • Suomi : 3423856
DRS ARCA 403015_dim
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 385 285 35
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -