ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA HRS
DSP ARCA HRS 8120963
Mitat 15 x 104 x 16
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120963
Tuotekuvaus : Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074305114
SSTL numero : 3424603
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 15
Leveys (mm) : 104
Korkeus (mm) : 16
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA HRS
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
DSP ARCA HRS


Sample image
Order symbol : DSP ARCA HRS
Tuote nr : 8120963
Tuotekuvaus : Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
EAN koodi : 6418074305114
El. number :
- Suomi : 3424603
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 15 | 104 | 16 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)