ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 3030
MPS ARCA 3030 8120732
Mitat 250 x 250 x 2
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120732
Tuotekuvaus : Asennuslevy (250x250x2 mm)
Lisätieto : Galvanoitu teräs, kokoihin 300x300x210
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074082558
SSTL numero : 3423806
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 250
Leveys (mm) : 250
Korkeus (mm) : 2
Materiaali : Galvanoitu teräs
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 3030
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MPS ARCA 3030


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 3030
Tuote nr : 8120732
Tuotekuvaus : Asennuslevy (250x250x2 mm)
Lisätieto : Galvanoitu teräs, kokoihin 300x300x210
EAN koodi : 6418074082558
El. number :
- Suomi : 3423806
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 250 | 2 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)