Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 203015 product image 1
Next slide
DRS ARCA 203015 thumbnail image 1
DRS ARCA 203015 thumbnail image 3
DRS ARCA 203015 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 203015

DRS ARCA 203015 8120791

Mitat 285 x 185 x 35

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120791

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 1 rivi x 11 modulia, koolle 200x300x150

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074082992

SSTL numero : 3423882

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 285

Leveys (mm) : 185

Korkeus (mm) : 35

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 203015

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

DRS ARCA 203015

Fibox
8120791_DRS_ARCA_203015_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 203015

Tuote nr : 8120791

Tuotekuvaus : DIN-kiskokehyssarja

Lisätieto : 1 rivi x 11 modulia, koolle 200x300x150

EAN koodi : 6418074082992

El. number :

  • Suomi : 3423882
DRS ARCA 203015_dim
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 285 185 35
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -