Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 21/18
FP 21/18 7720026
Mitat 207 x 119 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7720026
Tuotekuvaus : Etulevy (alumiini), koteloille:
Lisätieto : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033352
SSTL numero : 3422906
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 207
Leveys (mm) : 119
Korkeus (mm) : 1
Materiaali : Galvanoitu teräs
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 21/18
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP 21/18


Sample image
Order symbol : FP 21/18
Tuote nr : 7720026
Tuotekuvaus : Etulevy (alumiini), koteloille:
Lisätieto : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
EAN koodi : 6418074033352
El. number :
- Suomi : 3422906
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 207 | 119 | 1 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)