Skip to content

Cardmaster

CARDMASTER kotelot ovat parhaimmillaan mittaus-, valvonta-, instrumentointi- ja prosessinohjaussovelluksissa. Kotelo on jaettu kahteen erikorkuiseen tilaan; alempi osa rajaa riviliittimet ja virranjaon omaksi kokonaisuudekseen ja ylempi on varattu piirikorteille ja sensoreille. Kortteja voidaan asentaa kotelon pohjaan tai sekä lyhyillä että pitkillä sivuilla oleviin hahloihin. Saatavana sekä polykarbonaattisena että ABS-muovisena.

Mitat: 166*160*80 mm - 390*316*167 mm.

PC: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-HB

Cardmaster image
Tuotekategoria
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mitat








VALITUT SUODATTIMET: