Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 21/18
MP 21/18 7720035
Mitat 142 x 200 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7720035
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033383
SSTL numero : 3422916
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 142
Leveys (mm) : 200
Korkeus (mm) : 1
Materiaali : Galvanoitu teräs
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 21/18
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MP 21/18


Sample image
Order symbol : MP 21/18
Tuote nr : 7720035
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
EAN koodi : 6418074033383
El. number :
- Suomi : 3422916

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 142 | 200 | 1 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)