Skip to content
  
Previous slide
FC PC 25/22 product image 1
Next slide
FC PC 25/22 thumbnail image 1
FC PC 25/22 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 25/22

FC PC 25/22 7720111

Mitat 257 x 157 x 30

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7720111

Tuotekuvaus : Etulevyraami, umpinainen, koteloille:

Lisätieto : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074059338

SSTL numero : 3438259

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 257

Leveys (mm) : 157

Korkeus (mm) : 30

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 25/22

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FC PC 25/22

Fibox
7720111_FC_PC_25-22_2_72dpi

Sample image

Order symbol : FC PC 25/22

Tuote nr : 7720111

Tuotekuvaus : Etulevyraami, umpinainen, koteloille:

Lisätieto : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

EAN koodi : 6418074059338

El. number :

  • Suomi : 3438259
FIBOX_CM2522-3FC
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 257 157 30
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -