Skip to content
  
Previous slide
FP 36/31 product image 1
Next slide
FP 36/31 thumbnail image 1
FP 36/31 thumbnail image 2
FP 36/31 thumbnail image 3
FP 36/31 thumbnail image 4
FP 36/31 thumbnail image 5

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 36/31

FP 36/31 7720028

Mitat 353 x 223 x 1

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7720028

Tuotekuvaus : Etulevy (alumiini), koteloille:

Lisätieto : 383x316x134, 390x316x167

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074033376

SSTL numero : 3422910

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 353

Leveys (mm) : 223

Korkeus (mm) : 1

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 36/31

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FP 36/31

Fibox
7720028_FP 36_31_2_72dpi

Sample image

Order symbol : FP 36/31

Tuote nr : 7720028

Tuotekuvaus : Etulevy (alumiini), koteloille:

Lisätieto : 383x316x134, 390x316x167

EAN koodi : 6418074033376

El. number :

  • Suomi : 3422910
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 353 223 1
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -