Skip to content
  
Previous slide
FP 17/16 product image 1
Next slide
FP 17/16 thumbnail image 1
FP 17/16 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 17/16

FP 17/16 7720070

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7720070

Tuotekuvaus : Etulevy (alumiini), koteloille:

Lisätieto : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074035783

SSTL numero : 3438253

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 160

Leveys (mm) : 100

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 17/16

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FP 17/16

Fibox
7720070

Sample image

Order symbol : FP 17/16

Tuote nr : 7720070

Tuotekuvaus : Etulevy (alumiini), koteloille:

Lisätieto : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134

EAN koodi : 6418074035783

El. number :

  • Suomi : 3438253
FP_17_16
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 160 100 0
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -