Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 21/18
FC PC 21/18 7720100
Mitat 213 x 125 x 20
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7720100
Tuotekuvaus : Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
Lisätieto : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034670
SSTL numero : 3421903
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 213
Leveys (mm) : 125
Korkeus (mm) : 20
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 21/18
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FC PC 21/18


Sample image
Order symbol : FC PC 21/18
Tuote nr : 7720100
Tuotekuvaus : Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
Lisätieto : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
EAN koodi : 6418074034670
El. number :
- Suomi : 3421903
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 213 | 125 | 20 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)