Skip to content
  
Previous slide
MP 36/31 product image 1
Next slide
MP 36/31 thumbnail image 1
MP 36/31 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 36/31

MP 36/31 7720036

Mitat 345 x 258 x 1

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7720036

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 383x316x134, 390x316x167

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074033406

SSTL numero : 3422920

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 345

Leveys (mm) : 258

Korkeus (mm) : 1

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 36/31

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MP 36/31

Fibox
7720036_MP_36_31_mounting_plate_2_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 36/31

Tuote nr : 7720036

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 383x316x134, 390x316x167

EAN koodi : 6418074033406

El. number :

  • Suomi : 3422920
MP36_31
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 345 258 1
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -