Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 30/25
FP 30/25 7720027
Mitat 290 x 190 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7720027
Tuotekuvaus : Etulevy (alumiini), koteloille:
Lisätieto : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033369
SSTL numero : 3422908
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 290
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 1
Materiaali : Galvanoitu teräs
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 30/25
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP 30/25


Sample image
Order symbol : FP 30/25
Tuote nr : 7720027
Tuotekuvaus : Etulevy (alumiini), koteloille:
Lisätieto : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129
EAN koodi : 6418074033369
El. number :
- Suomi : 3422908
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 290 | 190 | 1 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)