Skip to content
  
Previous slide
FC PC 17/16 product image 1
Next slide
FC PC 17/16 thumbnail image 1
FC PC 17/16 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 17/16

FC PC 17/16 7720102

Mitat 166 x 106 x 16

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7720102

Tuotekuvaus : Etulevyraami, umpinainen, koteloille:

Lisätieto : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074034687

SSTL numero : 3421907

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 166

Leveys (mm) : 106

Korkeus (mm) : 16

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 17/16

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FC PC 17/16

Fibox
7720102_FC_PC_17-16_set_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FC PC 17/16

Tuote nr : 7720102

Tuotekuvaus : Etulevyraami, umpinainen, koteloille:

Lisätieto : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134

EAN koodi : 6418074034687

El. number :

  • Suomi : 3421907
FIBOX_CM1716-3FC
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 166 106 16
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -