Cardmaster / CARDMASTER Accessories / CM 17/16-3TT
CM 17/16-3TT 7720223
Mitat 166 x 106 x 29
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7720223
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas
Pakkausyksikkö : 40
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074061973
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 166
Leveys (mm) : 106
Korkeus (mm) : 29
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / CM 17/16-3TT
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
CM 17/16-3TT


Sample image
Order symbol : CM 17/16-3TT
Tuote nr : 7720223
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas
EAN koodi : 6418074061973
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 166 | 106 | 29 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)