Skip to content
  
Previous slide
FP 25/22 product image 1
Next slide
FP 25/22 thumbnail image 1
FP 25/22 thumbnail image 2
FP 25/22 thumbnail image 3
FP 25/22 thumbnail image 4

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 25/22

FP 25/22 7720139

Mitat 250 x 150 x 1

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7720139

Tuotekuvaus : Etulevy (alumiini), koteloille:

Lisätieto : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074059291

SSTL numero : 3438254

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 250

Leveys (mm) : 150

Korkeus (mm) : 1

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 25/22

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

FP 25/22

Fibox
7720139_FP 25_22_2_72dpi

Sample image

Order symbol : FP 25/22

Tuote nr : 7720139

Tuotekuvaus : Etulevy (alumiini), koteloille:

Lisätieto : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

EAN koodi : 6418074059291

El. number :

  • Suomi : 3438254
FP_25_22
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 250 150 1
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -