Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 30/25
FC PC 30/25 7720112
Mitat 296 x 196 x 30
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7720112
Tuotekuvaus : Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
Lisätieto : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074059345
SSTL numero : 3438260
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 296
Leveys (mm) : 196
Korkeus (mm) : 30
Materiaali : Polykarbonaatti
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 30/25
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FC PC 30/25


Sample image
Order symbol : FC PC 30/25
Tuote nr : 7720112
Tuotekuvaus : Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
Lisätieto : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129
EAN koodi : 6418074059345
El. number :
- Suomi : 3438260
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 296 | 196 | 30 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)