Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 17/16
MP 17/16 7720071
Mitat 136 x 133 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7720071
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074036735
SSTL numero : 3438255
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 136
Leveys (mm) : 133
Korkeus (mm) : 1
Materiaali : Galvanoitu teräs
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 17/16
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MP 17/16


Sample image
Order symbol : MP 17/16
Tuote nr : 7720071
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
EAN koodi : 6418074036735
El. number :
- Suomi : 3438255

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 136 | 133 | 1 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)