Skip to content
  
Previous slide
MP 25/22 product image 1
Next slide
MP 25/22 thumbnail image 1
MP 25/22 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 25/22

MP 25/22 7720140

Mitat 225 x 175 x 1

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7720140

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074059307

SSTL numero : 3438256

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 225

Leveys (mm) : 175

Korkeus (mm) : 1

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 25/22

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MP 25/22

Fibox
7720140_MP_25-22_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 25/22

Tuote nr : 7720140

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

EAN koodi : 6418074059307

El. number :

  • Suomi : 3438256
MP_25_22
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 225 175 1
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -