Skip to content
  
Previous slide
MP 30/25 product image 1
Next slide
MP 30/25 thumbnail image 1
MP 30/25 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 30/25

MP 30/25 7720033

Mitat 282 x 215 x 1

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7720033

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074033390

SSTL numero : 3422918

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 282

Leveys (mm) : 215

Korkeus (mm) : 1

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 30/25

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MP 30/25

Fibox
7720033_MP_30_25_mounting_plate_2_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 30/25

Tuote nr : 7720033

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129

EAN koodi : 6418074033390

El. number :

  • Suomi : 3422918
MP30_25
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 282 215 1
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -