Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3TT
PC 36/31-3TT 7526020
Mitat 390 x 316 x 167
- IP65; IK07
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7526020
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Kirkas läpinäkyvä saranakansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074062062
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 390
Leveys (mm) : 316
Korkeus (mm) : 167
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3TT
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
PC 36/31-3TT


Sample image
Order symbol : PC 36/31-3TT
Tuote nr : 7526020
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Kirkas läpinäkyvä saranakansi
EAN koodi : 6418074062062

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 390 | 316 | 167 |
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
FP 36/31 |
Etulevy (alumiini), koteloille:
(353 x 223 x 1) |
MP 36/31 |
Asennuslevy, koteloille:
(345 x 258 x 1) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)