Skip to content
 
    Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.
   
Previous slide
ABS 36/31-3 product image 1
Next slide
ABS 36/31-3 thumbnail image 1
ABS 36/31-3 thumbnail image 2
ABS 36/31-3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / ABS 36/31-3

ABS 36/31-3 7585020

Mitat 390 x 316 x 167

Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

  • IP65; IK07
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7585020

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074056801

SSTL numero : 3438246

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 390

Leveys (mm) : 316

Korkeus (mm) : 167

Materiaalit :

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : TPE

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Luokat :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tiiviysluokka (EN 60529): IP65

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / ABS 36/31-3

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

ABS 36/31-3

Fibox
7585020_ABS_36_31-3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ABS 36/31-3

Tuote nr : 7585020

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi

EAN koodi : 6418074056801

El. number :

  • Suomi : 3438246

Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

CM36_31-3
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 390 316 167
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
FP 36/31 Etulevy (alumiini), koteloille:
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Asennuslevy, koteloille:
(345 x 258 x 1)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc