Skip to content
 
    Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
EKTH 130 T product image 1
Next slide
EKTH 130 T thumbnail image 1
EKTH 130 T thumbnail image 2
EKTH 130 T thumbnail image 7
EKTH 130 T thumbnail image 8
EKTH 130 T thumbnail image 1
EKTH 130 T thumbnail image 2

EK / EKT / EKTH 130 T

EKTH 130 T 2538167

Mitat 560 x 280 x 130

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 2538167

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074013934

SSTL numero : 3425483

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 560

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 130

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent
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
EK / EKT / EKTH 130 T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKTH 130 T

Fibox
2538167_EKTH_130_T_enclose 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKTH 130 T

Tuote nr : 2538167

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074013934

El. number :

  • Suomi : 3425483

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

EKT
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 560 280 130
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKTZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(560 x 280 x 50)
EKTVT Asennuslevy, koteloille:
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKV 50 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(515 x 35 x 7)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK