Skip to content
 
    Kotelon alaosa
   
Previous slide
EKTH product image 1
Next slide
EKTH thumbnail image 1
EKTH thumbnail image 1

EK / EKT / EKTH

EKTH 3530132

Mitat 560 x 280 x 100

Sisältää : Kotelon alaosa

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3530132

Tuotekuvaus : Alaosa PC

Lisätieto : Laippa-aihiot; 6x koko 2

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000125

SSTL numero : 3420125

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 560

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 100
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
EK / EKT / EKTH

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKTH

Fibox
3530132_EKTH_base 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKTH

Tuote nr : 3530132

Tuotekuvaus : Alaosa PC

Lisätieto : Laippa-aihiot; 6x koko 2

EAN koodi : 6418074000125

El. number :

  • Suomi : 3420125

Sisältää : Kotelon alaosa

EKT
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 560 280 100
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKTZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(560 x 280 x 50)
EKTVT Asennuslevy, koteloille:
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKV 50 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(515 x 35 x 7)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK