Skip to content
 
    Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
   
Previous slide
EKT 30-T product image 1
Next slide
EKT 30-T thumbnail image 1
EKT 30-T thumbnail image 2
EKT 30-T thumbnail image 4
EKT 30-T thumbnail image 1

EK / EKT / EKT 30-T

EKT 30-T 3720144

Mitat 560 x 280 x 30

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3720144

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000385

SSTL numero : 3420175

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 560

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 30

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Kannen väri : Clear transparent
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
EK / EKT / EKT 30-T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKT 30-T

Fibox
3720144_EKT_30-T_cover_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKT 30-T

Tuote nr : 3720144

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

EAN koodi : 6418074000385

El. number :

  • Suomi : 3420175

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

EKT
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 560 280 30
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKTZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(560 x 280 x 50)
EKTVT Asennuslevy, koteloille:
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKV 50 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(515 x 35 x 7)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK