Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten




EKT 30-G 3730144
Mitat 560 x 280 x 30
Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3730144
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Harmaa
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074000392
SSTL numero : 3420176
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 30
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
EKT 30-G


Sample image
Order symbol : EKT 30-G
Tuote nr : 3730144
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Harmaa
EAN koodi : 6418074000392
El. number :
- Suomi : 3420176
Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 30 |
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
EKTZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Asennuslevy, koteloille:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(515 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)