Skip to content
 
    Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
EKUN 180 G product image 1
Next slide
EKUN 180 G thumbnail image 1
EKUN 180 G thumbnail image 2
EKUN 180 G thumbnail image 3
EKUN 180 G thumbnail image 4
EKUN 180 G thumbnail image 5
EKUN 180 G thumbnail image 6
EKUN 180 G thumbnail image 13
EKUN 180 G thumbnail image 16
EKUN 180 G thumbnail image 1
EKUN 180 G thumbnail image 2

EK / EKU / EKUN 180 G

EKUN 180 G 2538085

Mitat 560 x 380 x 180

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 2538085

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074013699

SSTL numero : 3425438

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 560

Leveys (mm) : 380

Korkeus (mm) : 180
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
EK / EKU / EKUN 180 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKUN 180 G

Fibox
2538085_EKUN_180_G_enclose_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKUN 180 G

Tuote nr : 2538085

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074013699

El. number :

  • Suomi : 3425438

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

EKU
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 560 380 180
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
EKUVT Asennuslevy, koteloille:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(560 x 380 x 50)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK