Skip to content
 
    Kotelon alaosa
   
Previous slide
EKUN product image 1
Next slide
EKUN thumbnail image 1
EKUN thumbnail image 1

EK / EKU / EKUN

EKUN 3530318

Mitat 560 x 380 x 150

Sisältää : Kotelon alaosa

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3530318

Tuotekuvaus : Alaosa PC

Lisätieto : Laippa-aihiot; 4x koko 2 + 2x koko 3

Pakkausyksikkö : 2

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000156

SSTL numero : 3420133

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 560

Leveys (mm) : 380

Korkeus (mm) : 150
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
EK / EKU / EKUN

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKUN

Fibox
3530318_EKUN_base 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKUN

Tuote nr : 3530318

Tuotekuvaus : Alaosa PC

Lisätieto : Laippa-aihiot; 4x koko 2 + 2x koko 3

EAN koodi : 6418074000156

El. number :

  • Suomi : 3420133

Sisältää : Kotelon alaosa

EKU
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 560 380 150
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKUVT Asennuslevy, koteloille:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(560 x 380 x 50)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK