Kotelon alaosa










Tekniset tiedot
Tuote nr : 3530319
Tuotekuvaus : Alaosa PC
Lisätieto : Laippa-aihiot; 5x koko 2 + 1x koko 3
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074000149
SSTL numero : 3420131
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 380
Korkeus (mm) : 150
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
EKUM


Sample image
Order symbol : EKUM
Tuote nr : 3530319
Tuotekuvaus : Alaosa PC
Lisätieto : Laippa-aihiot; 5x koko 2 + 1x koko 3
EAN koodi : 6418074000149
El. number :
- Suomi : 3420131
Sisältää : Kotelon alaosa

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 150 |
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
EKUVT |
Asennuslevy, koteloille:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)