Skip to content
 
    Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
   
Previous slide
EKU 30-G product image 1
Next slide
EKU 30-G thumbnail image 1
EKU 30-G thumbnail image 2
EKU 30-G thumbnail image 3

EK / EKU / EKU 30-G

EKU 30-G 3730320

Mitat 560 x 380 x 30

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3730320

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Harmaa

Pakkausyksikkö : 2

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000415

SSTL numero : 3420181

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 560

Leveys (mm) : 380

Korkeus (mm) : 30
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
EK / EKU / EKU 30-G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKU 30-G

Fibox
3730320_EKU_30-G_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKU 30-G

Tuote nr : 3730320

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Harmaa

EAN koodi : 6418074000415

El. number :

  • Suomi : 3420181

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

EKU
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 560 380 30
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
EKUVT Asennuslevy, koteloille:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(560 x 380 x 50)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK