Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
PCT 081206 product image 1
Next slide
PCT 081206 thumbnail image 1
PCT 081206 thumbnail image 2
PCT 081206 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 0812 / PCT 081206

PCT 081206 7022581

Mitat 80 x 120 x 55

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7022581

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074003744

SSTL numero : 3423528

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 80

Leveys (mm) : 120

Korkeus (mm) : 55

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0812 / PCT 081206

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PCT 081206

Fibox
7022581_PCT_081206_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCT 081206

Tuote nr : 7022581

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074003744

El. number :

  • Suomi : 3423528

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO081206-09
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 80 120 55
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
TRM 0812 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(106 x 15 x 5)
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
TM 0812 Asennuslevy, koteloille:
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(105 x 35 x 7)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(68 x 15 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD