Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.






Euronord / EURONORD 0812 / PC 081206H
PC 081206H 7032590
Mitat 80 x 120 x 60
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7032590
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074058348
SSTL numero : 3435348
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 80
Leveys (mm) : 120
Korkeus (mm) : 60
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 0812 / PC 081206H
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
PC 081206H


Sample image
Order symbol : PC 081206H
Tuote nr : 7032590
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074058348
El. number :
- Suomi : 3435348
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 120 | 60 |
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
TRM 0812 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(106 x 15 x 5) |
TF 28037 | Seinäkiinnikesarja, koteloille: |
TM 0812 |
Asennuslevy, koteloille:
(71 x 94 x 1.5) |
ARH 12 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(105 x 35 x 7) |
TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
TRM 0808 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(68 x 15 x 5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)