Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
PCT 081606 product image 1
Next slide
PCT 081606 thumbnail image 1
PCT 081606 thumbnail image 2
PCT 081606 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 0816 / PCT 081606

PCT 081606 7022631

Mitat 80 x 160 x 55

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7022631

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074058584

SSTL numero : 3435396

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 80

Leveys (mm) : 160

Korkeus (mm) : 55

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0816 / PCT 081606

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PCT 081606

Fibox
7022631_PCT_081606 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCT 081606

Tuote nr : 7022631

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074058584

El. number :

  • Suomi : 3435396

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO081606-10
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 80 160 55
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
TRH 1216 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(146 x 15 x 5)
TM 0816 Asennuslevy, koteloille:
(71 x 134 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(68 x 15 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD