Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
AB 122009 product image 1
Next slide
AB 122009 thumbnail image 1
AB 122009 thumbnail image 2
AB 122009 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1220 / AB 122009

AB 122009 7083770

Mitat 120 x 200 x 90

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7083770

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074058843

SSTL numero : 3435480

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 120

Leveys (mm) : 200

Korkeus (mm) : 90

Materiaalit :

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Luokat :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Euronord / EURONORD 1220 / AB 122009

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

AB 122009

Fibox
7083770_AB_122009_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 122009

Tuote nr : 7083770

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074058843

El. number :

  • Suomi : 3435480

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO122008-09
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 120 200 90
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
MIV 10 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7)
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
TRH 1220 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(186 x 35 x 7)
TM 1220 Asennuslevy, koteloille:
(111 x 174 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD