Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.






Euronord / EURONORD 1224 / PC 122410
PC 122410 7032780
Mitat 124 x 244 x 102
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7032780
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074058430
SSTL numero : 3435366
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 124
Leveys (mm) : 244
Korkeus (mm) : 102
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 1224 / PC 122410
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
PC 122410


Sample image
Order symbol : PC 122410
Tuote nr : 7032780
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074058430
El. number :
- Suomi : 3435366
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 124 | 244 | 102 |
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
TRH 1212 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7) |
TRH 24 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(226 x 35 x 7) |
TRM 0812 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(106 x 15 x 5) |
TF 28037 | Seinäkiinnikesarja, koteloille: |
MIN 20 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 15 x 1) |
TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
TM 1224 |
Asennuslevy, koteloille:
(111 x 216 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)