Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
PC 153412 product image 1
Next slide
PC 153412 thumbnail image 1
PC 153412 thumbnail image 2
PC 153412 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1534 / PC 153412

PC 153412 7032710

Mitat 150 x 340 x 120

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7032710

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074058454

SSTL numero : 3435370

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 150

Leveys (mm) : 340

Korkeus (mm) : 120
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1534 / PC 153412

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PC 153412

Fibox
7032710_PC_153412_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 153412

Tuote nr : 7032710

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074058454

El. number :

  • Suomi : 3435370

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO153410-12
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 150 340 120
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
TRH 34 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(307 x 35 x 7)
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
TRH 15 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Asennuslevy, koteloille:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD