Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.






Euronord / EURONORD 1534 / AB 153412
AB 153412 7083710
Mitat 150 x 340 x 120
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7083710
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074058874
SSTL numero : 3435486
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 150
Leveys (mm) : 340
Korkeus (mm) : 120
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 1534 / AB 153412
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
AB 153412


Sample image
Order symbol : AB 153412
Tuote nr : 7083710
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074058874
El. number :
- Suomi : 3435486
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 340 | 120 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
TRH 34 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(307 x 35 x 7) |
TF 28037 | Seinäkiinnikesarja, koteloille: |
TRH 15 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(122 x 35 x 7) |
TM 1534 |
Asennuslevy, koteloille:
(303 x 136 x 1.5) |
TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)