Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.
   
Previous slide
PCQ3 122410 product image 1
Next slide
PCQ3 122410 thumbnail image 1
PCQ3 122410 thumbnail image 2
PCQ3 122410 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1224 / PCQ3 122410

PCQ3 122410 7035781

Mitat 120 x 240 x 100

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7035781

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074099075

SSTL numero : 3424188

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 120

Leveys (mm) : 240

Korkeus (mm) : 100
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 3 1224 / PCQ3 122410

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PCQ3 122410

Fibox
7035781_PCQ3_122410_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCQ3 122410

Tuote nr : 7035781

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)

EAN koodi : 6418074099075

El. number :

  • Suomi : 3424188

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

EURO3_122410
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 120 240 100
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
TRH 1212 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7)
TRH 24 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(106 x 15 x 5)
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
MIN 20 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 15 x 1)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Asennuslevy, koteloille:
(111 x 216 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD