Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.
   
Previous slide
ABQ3 122410 product image 1
Next slide
ABQ3 122410 thumbnail image 1
ABQ3 122410 thumbnail image 4
ABQ3 122410 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1224 / ABQ3 122410

ABQ3 122410 7085781

Mitat 120 x 240 x 100

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

  • IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7085781

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074099068

SSTL numero : 3424186

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 120

Leveys (mm) : 240

Korkeus (mm) : 100

Materiaalit :

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Luokat :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Euronord / EURONORD 3 1224 / ABQ3 122410

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ABQ3 122410

Fibox
7085781_ABQ3_122410_enclosure_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABQ3 122410

Tuote nr : 7085781

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)

EAN koodi : 6418074099068

El. number :

  • Suomi : 3424186

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

EURO3_122410
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 120 240 100
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
TRH 1212 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7)
TRH 24 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(106 x 15 x 5)
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
MIN 20 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 15 x 1)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Asennuslevy, koteloille:
(111 x 216 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD