Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.


Euronord / EURONORD 3 1534 / PCQ3 153410
PCQ3 153410 7035701
Mitat 150 x 340 x 101
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.
- IP66/67; IK07/IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7035701
Tuotekuvaus : Enclosure, PC
Lisätieto : Grey cover (quick-locking)
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074099136
SSTL numero : 3424198
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 150
Leveys (mm) : 340
Korkeus (mm) : 101
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66/67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07/IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 1534 / PCQ3 153410
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
PCQ3 153410


Sample image
Order symbol : PCQ3 153410
Tuote nr : 7035701
Tuotekuvaus : Enclosure, PC
Lisätieto : Grey cover (quick-locking)
EAN koodi : 6418074099136
El. number :
- Suomi : 3424198
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 340 | 101 |
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
TRH 34 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(307 x 35 x 7) |
TF 28037 | Seinäkiinnikesarja, koteloille: |
TRH 15 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(122 x 35 x 7) |
TM 1534 |
Asennuslevy, koteloille:
(303 x 136 x 1.5) |
TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07/IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)