Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.
   
Previous slide
ABQ3 153410 product image 1
Next slide
ABQ3 153410 thumbnail image 1
ABQ3 153410 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 3 1534 / ABQ3 153410

ABQ3 153410 7085701

Mitat 150 x 340 x 100

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

  • IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7085701

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074099129

SSTL numero : 3424197

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 150

Leveys (mm) : 340

Korkeus (mm) : 100

Materiaalit :

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Luokat :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Euronord / EURONORD 3 1534 / ABQ3 153410

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ABQ3 153410

Fibox
7085701_ABQ3_153410_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABQ3 153410

Tuote nr : 7085701

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)

EAN koodi : 6418074099129

El. number :

  • Suomi : 3424197

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

EURO3_153410
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 150 340 100
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
TRH 34 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(307 x 35 x 7)
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
TRH 15 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Asennuslevy, koteloille:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD