Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.
   
Previous slide
PCTQ3 203612 product image 1
Next slide
PCTQ3 203612 thumbnail image 1
PCTQ3 203612 thumbnail image 2
PCTQ3 203612 thumbnail image 3
PCTQ3 203612 thumbnail image 4
PCTQ3 203612 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 2036 / PCTQ3 203612

PCTQ3 203612 7025790

Mitat 200 x 360 x 120

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7025790

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kansi (pikalukitus)

Pakkausyksikkö : 2

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074099389

SSTL numero : 3424269

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 200

Leveys (mm) : 360

Korkeus (mm) : 120

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 3 2036 / PCTQ3 203612

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PCTQ3 203612

Fibox
7025790_PCTQ3_203612 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCTQ3 203612

Tuote nr : 7025790

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kansi (pikalukitus)

EAN koodi : 6418074099389

El. number :

  • Suomi : 3424269

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

EURO3_203615
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 200 360 120
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
TM 2036 Asennuslevy, koteloille:
(318 x 186 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(35 x 340 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD