Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.






Euronord / EURONORD 3 2036 / ABQ3 203612
ABQ3 203612 7085791
Mitat 200 x 360 x 120
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.
- IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7085791
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074099365
SSTL numero : 3424267
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 200
Leveys (mm) : 360
Korkeus (mm) : 120
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 3 2036 / ABQ3 203612
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
ABQ3 203612


Sample image
Order symbol : ABQ3 203612
Tuote nr : 7085791
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)
EAN koodi : 6418074099365
El. number :
- Suomi : 3424267
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 360 | 120 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
TF 28037 | Seinäkiinnikesarja, koteloille: |
TM 2036 |
Asennuslevy, koteloille:
(318 x 186 x 1.5) |
TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
TRH 2036 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(35 x 340 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)